无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-3582

Fisher™ 3582 气动、单作用定位器

产品描述

Fisher 3582 气动阀门定位器与膜片驱动式直行程控制阀组件配合使用。 该气动阀定位器从控制设备接收气动输入信号,然后调节控制阀执行机构的气源压力,并提供准确的阀杆位置,该位置与气动输入信号成比例。

区域分类
II 组 2 类气体和粉尘符合 ATEX,II 组/2 类设备符合 CUTR
认证
ATEX, CUTR, PED
通讯协议
3-15 或 6-30 psi,0.2 -1.0 或 0.4 -2.0 bar,气动信号
诊断
输入信号
气动
最大出口压力
50 psi
安装类型
执行机构安装式
工作温度
标准温度、高温
位置控制
调制
安全认证
NIL
供应介质
空气,天然气
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

文档与图纸

特点

  • 可调零位和量程范围允许所有标准输入信号的使用(包括分程)。
  • 定位器系列的一个单元可用于各种各样的控制应用,这不仅简化了基本备件要求,同时也减少了针对全厂范围定位器应用所需的备件。
  • 卸下护盖,即可轻松使用螺丝刀和扳手进行零位和量程调节。
  • 气源压力和阀门加载的变化对定位器操作的影响降至最低。
  • 外壳、组件和垫片的材料能够承受严酷工况的环境。 定位器排放空气可清洗内部部件,从而对其实现附加的保护。
  • 调节简单,可在动作方式正作用和反作用之间切换。
  • 要支持通过 FlowScanner™ 阀诊断系统进行阀门/执行机构/定位器包的诊断测试,可在定位器和执行机构之间安装接头、管道和其他零部件。