无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-F Series

Fisher™ F 系列过流阀

产品描述

F 系列过流阀设计用于在软管或管道系统破损造成气体或液体过量排放时关闭阀门。 此过流阀用于保护气瓶、储罐和管道系统,有多种尺寸和阀体组态可供选择。 流量超过阀门设置时,阀门会关闭直至系统实现均衡。 提升阀两端的压力均衡后,内置平衡通道会自动打开止回阀。

特点

  • 符合 NFPA 58 规范的要求
  • 具有多种尺寸和阀体组态
  • UL 认证
阀体尺寸和端部连接方式(入口 x 出口)
9/16-18 UNF LH、POL、1/4 NPT、1/2 SAE Flare、3/4 NPT、1 NPT、1-1/2 NPT、2 NPT、2-1/2 NPT、3 NPT
最大工作压力
250 psi / 17.2 bar
最大压差
15 psig / 1.0 bar

文档与图纸