无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-OSE

费希尔 OSE 型快速切断阀

产品描述

OSE 型快速切断阀在出现过压或失压情况下,快速切断气流。它是需要完全切断保护、精确密闭、快速响应、抗高冲击和抗震气体应用的理想选择。顶部入口设计可轻松地进行在线维护,节省时间和减少人力。

CAD 图纸和模型:单击此处

特点

  • 过压和失压保护
  • 抗高冲击和抗振 - OSE 型含有一个二级跳闸机构,大大减少了由于振动或入口压力振动引起其他切断阀产生的不必要跳闸的情况。
  • 高精度 - 维持高达 ±1% 的精度,无论入口压力、流率以及快速切断装置的尺寸如何。
  • 易于在线维护 - 顶装式设计减少了维护时间和人力需求;无需将阀体从管线上拆下即可检查和更换零件。
  • 水密 - OSE 型水密性最高可达 10ft / 3.0m。
  • 完全切断 - 闭合后,快速切断阀保持闭合,直至系统关闭,手动重置阀门。阀塞密封上有一个 O 型圈,保证切断密闭性。
  • 远程报警功能 - 提供一个限制开关,可检测到 OSE 快速切断阀跳闸的情况。
阀体尺寸和端面连接方式
WCC 钢:1 和 2 NPT;NPS 1、2、3、4 和 6 / DN 25、50、80、100 和 150;CL150 RF、CL300 RF 或 CL600 RF
LCC 钢:NPS 8 和 10 / DN 200 和 250;CL150 RF、CL300 RF 或 CL600 RF
铸铁:1 和 2 NPT;NPS 1、2、3、4 和 6 / DN 25、50、80、100 和 150;CL125 FF
压力等级
最大入口压力:101bar / 1470psig 或最大阀体额定值
最大设置压力:101bar / 1470psig 或最大阀体额定值
最小设置压力:10mbar / 4.02in. w.c.
最大关断压差 100bar / 1450psig
测压感应设备规格
弹簧范围:10mbar 至 72.9bar / 4.02in. w.c. 至 1058psig
最大感应入口压力:72.9bar / 1058psig
设定点容差:0.004bar / 0.058psig 至 12.0bar / 174psig
最大过压和失压压差:33.0bar / 479psig
温度适用范围
-30° 至 82°C / -22° 至 180°F
压力感应连接
1/4 NPT
选项
防爆开关
非防爆限位开关
电磁阀
额外压力感应的额外测压装置
Hydrogen Configurations
The OSE was validated for hydrogen service through extensive high-pressurehydrogen testing to analyze shutoff performance and material compatibility. For additional detailsregarding the evaluation and testing, please refer to “Blending Hydrogen with Natural Gas : Technical Factors to Consider”.

文档与图纸