无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Sempell-P-P001307

Sempell STE4 型电动气动控制装置

产品描述

经过 TUV 型式测试的控制装置,可将弹簧安全阀作为受控安全泄压系统 (CSPRS) 进行操作。EN ISO 4126-5

特点

  • 由于附加载荷,因此在设定压力下 具有较高的密封性
  • 开闭压差小
  • 吹扫范围广泛可调
  • 设置精度高,再现性好
  • 即使在设定压力以下也可以打开
  • 可在工厂正常运行期间进行试验
  • 可以在不操作安全阀的情况下检查控制功能
  • 一台装置可操作多个安全阀
  • 失效时,安全阀作为直接弹簧阀打开(失效安全功能)
电流类型:
50Hz
主电压:
230V
功耗:
60W
外壳类型:
IP 55
环境温度:
–25°C – +60°C
压缩空气源:
最低 2bar,最高 8bar
耗气量:
正常运行期间无消耗
重量:
78kg
根据要求可提供其他版本

文档与图纸