无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-DVC6200P1

Fisher™ FIELDVUE™ DVC6200p 数字式阀门控制器

产品描述

Fisher FIELDVUE DVC6200p 数字式阀门控制器是具有无连接杆、非接触式行程反馈的 PROFIBUS PA 通讯仪表。除将数字信号转换为气动输出压力的传统功能外,DVC6200p 数字式阀门控制器还可轻松访问过程操作的重要信息并提供对过程的控制。使用兼容的 PROFIBUS PA 配置工具,您可以获得有关仪表、执行机构和阀门的运行状况的信息。您还可以获得有关执行机构或阀门的制造商、型号和序列号的信息,设置输入和输出配置参数,并标定仪表。

区域分类
FM 防爆,本质安全,FISCO,N 型,隔爆,非易燃
认证
CSA、FM、ATEX、IECEx、CUTR、劳埃德船级社、Peso、KGS、INMETRO、NEPSI、TIIS、天然气认证、单密封设备
通讯协议
现场总线
数据接口
有线
诊断
输入信号
电气
最大出口压力
145psig
安装类型
一体化安装
工作温度
标准温度、高温
位置控制
节流控制,开/关
电源
本地
过程控制
流量,压力,温度,液位
供应介质
空气,天然气,氮气
其它配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解该产品的更多相关技术规格或选项信息。

特点

  • 使用 Profibus PA,可轻松集成到控制系统中。
  • 包括物理、传感器、AO、AI、DO、2 个 DI、报警传感器和日志功能块。
  • 采用无连接杆、非接触式行程反馈技术。
  • 配有坚固耐用、全封装的电子设备。
  • 设备配有电子设备描述 (EDD) 或设备类型管理器 (DTM) 软件。
  • 可用选项包括不锈钢材料或远程安装。

文档与图纸