无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Enardo-P-Model A

Enardo™ A 型自重取样口

产品描述

Enardo 自重取样口通常用于低压、钢铁和玻璃纤维储罐。 当储罐内积聚过大压力,且压力达到预设值时,排放口的铰接底盖会打开,以释放过大的压力。 过压释放后,底盖会重新扣回底座上。 储罐内真空过度积聚时,簧压式托盘会升高,从而突破底座和托盘之间的密封。 释放真空后,真空阀会重新密封。

压力设置
2、4、6 oz/sq in
真空设置
0.4 oz/sq in
螺栓形式
8

文档与图纸

特点

  • 全开盖设计
  • 可在现场更换的垫圈
  • 垫圈材质可选
  • 为极端恶劣环境提供涂层选项
  • API 认证的流通能力