无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-DVC6200 SIS

Fisher™ FIELDVUE™ DVC6200 SIS 数字式阀门控制器

产品描述

Fisher FIELDVUE DVC6200 SIS 数字式阀门控制器能够在监控阀总成的运行状况的同时控制阀门安全关闭和使用部分冲程测试安全地延长验证测试之间的时间。增强您的安全仪表系统 (SIS) 阀门的安全性和可靠性。

特点

  • 使用部分冲程测试,阀门可以在验证测试之间延长并提高可用性。无需阀门和过程离线即可识别卡住的阀门、压降、摩擦变化、泄露或其他常见阀门问题。
  • 部分冲程和全冲程测试使得容易了解通过/异常准则,包括任何异常结果的原因。
  • 可在通讯回路上的任意位置访问阀门诊断信息,从而降低人员暴露在危险环境中的风险和难以到达的位置的工作。
  • 输出压力阈值防止卡滞的阀门和执行机构超行程和可能造成的误跳闸。
  • 无联动反馈系统和全封装电子设计将管道震动和环境因素造成的影响降到最小。
  • 如果安装在集成控制系统中,就可以节省大量硬件成本和安装费用。
  • DVC6200 SIS 高 Cv 结构可消除潜在故障点,该结构利用增加的内部空气容量替换安全阀组件中的体积放大器并快速排气。
区域分类
防爆,本质安全,非易燃,防火
认证
CSA, FM, ATEX, IECEx, Peso, INMETRO, NEPSI, CUTR
通讯协议
HART®
数据接口
直接
诊断
输入信号
电动,气动
最大出口压力
145 psi
安装类型
远程安装,执行机构安装式
位置控制
开/关,调制,控制,监控,部分冲程测试
电源
本地
过程控制
流量,压力,温度,液位
安全认证
符合 SIL 3
供应介质
空气、天然气
其它配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解该产品的更多相关技术规格或选项信息。

文档与图纸