无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-DVC2000

Fisher™ FIELDVUE™ DVC2000 数字式阀门控制器

产品描述

Fisher FIELDVUE DVC2000 仪表的性能和简易性让您的操作更接近设置点运行,从而利用更准确的控制提高产品质量。使用 FIELDVUE 性能诊断,将在线监控阀门操作以评估性能和可靠性。

区域分类
FM 和 CSA 本质安全认证,非易燃性认证
认证
CSA、FM、ATEX、IECEx、CUTR、PED、UL、Peso、KGS、INMETRO、NEPSI、ANZEx
通讯协议
HART,4-20mA 模拟
数据接口
有线
诊断
输入信号
电气
最大出口压力
101psig
安装类型
一体化安装
工作温度
标准温度、高温
位置控制
节流控制,开/关
电源
本地
过程控制
流量,压力,温度,液位
供应介质
空气,非腐蚀性气
其它配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解该产品的更多相关技术规格或选项信息。

特点

  • 无连杆反馈系统易于安装。作为非常基本的功能,DVC2000 数字式阀门控制器具有本地用户界面,可供用户对仪表进行组态、标定和调整
  • 在控制行业的多年经验把该产品系列的可靠性带到了一个新的高度。
  • 二级式定位器设计提供了一个优良的机械平台,使得阀门能够对微小的输入变化产生响应,实现更加严格的过程控制。
  • 使用 ValveLink™ 软件,可以执行测试,确定整个控制阀组件的问题,这有助于在不中断过程的情况下,准确发现问题,避免设备故障。
  • 提供一个 I/O 选项包,其中包括两个一体式限位开关和一个阀杆位置变送器。
  • 提供采用液晶显示屏的紧凑型尺寸。
  • 一体式安装适用于 Fisher GX、657 和 667 尺寸 i 执行机构。

文档与图纸