无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-C1

Fisher™ C1 气动控制器和转换器

产品描述

Fisher C1 控制器和变送器在解决空气/气体的消耗问题方面,沿袭了 Fisher 测压设备耐用可靠的传统。 C1 可满足测压设备耐用可靠的需求。

认证
ATEX、CUTR
输入信号
气动
最大出口压力
40 psig
安装类型
远程安装,执行器安装式
操作温度
标准温度
位置控制
开/关,调制控制
过程控制
压力
供应介质
空气,天然气
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

文档与图纸

特点

  • 波顿管适用于高压应用,波纹管适用于真空和低压应用。 任何种类的感应元件都可安装在带控制器或变送器的箱体。 还有两种可互换的输出波纹管和压力表可供选择。
  • C1 气动控制器是一款出色的节能产品,有助于提高收益并延长正常运行时间。 稳态消耗率低于美国环境保护局为石油和天然气行业设定的 6 scfh 要求。
  • 此外,还有特定材质的产品可供客户选择,可用于处理酸性过程流体。 这些产品均符合 NACE MR0175 / ISO15156 和 NACE MR0103 的冶金标准。
  • 箱体可安装在面板、墙壁或管架上 ,或直接安装在控制阀执行机构上。
  • 使用弹簧钢丝,可清洁使用中的继电器口。
  • C1 控制器通过设置可以提供各种控制模式。