无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-4660

Fisher™ 4660 气动高低压指挥器

产品描述

Fisher 4660 气动先导式压力控制器可为出油管线、生产容器和压缩机激活安全停机系统。 该指挥器拥有单或双设定点功能型号,当过程压力处于设定点范围内时,使用切换点维持全输出压力。 如果过程压力处于该范围以外,指挥器会从全输出压力切换为零输出压力。 该指挥器的主要切换机制是堵塞和排泄继电器组件。 该结构可用于堵塞和排泄及仅堵塞系统。

认证
ATEX、CUTR
输入信号
气动
最大出口压力
65 psig
安装类型
远程安装,执行器安装式
操作温度
标准温度
位置控制
开/关
过程控制
压力
安全认证
符合 SIL 3
供应介质
空气,天然气
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

文档与图纸

特点

  • 重复性符合大陆架外缘 (OCS) 第 5 号令的美国矿产局测试偏差及美国石油组织 (API) RP14C 中定义的标准。
  • 简单的模块化构造,加上一系列预装配的成套备件,让先导控制器的维护快速而便捷。
  • 选择了耐腐蚀的结构材料,以使控制器免受腐蚀性环境的侵害。
  • 坚固的 Bourdon 管传感元件和减震切换点,可有效抑制振动。
  • 标准的高分辨率设定值调节,易于设置、无交互并可锁定在原位以保持所需的设定值。
  • 一个控制器即可提供高-低功能或单切换点,可根据应用所需设定。
  • 提供了气源压力测试功能。
  • 另有 N05500镍合金波顿管,适用于控制器必须符合 NACE MR0175-2002N05500 标准的应用。