无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-4196

Fisher™ 4196 温度指示控制器

产品描述

Fisher 4196 温度指示控制器,通过易读的过程刻度盘显示过程温度和设置点。 这些控制器用于需要高精度过程监控和温度控制的行业。

认证
ATEX、CUTR
最大出口压力
40 psig
安装类型
远程安装,执行机构安装式
工作温度
标准温度
位置控制
开/关,调制控制
过程控制
温度
供应介质
空气,天然气
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

文档与图纸

特点

  • 设计简单,维护快速、轻松,而且维修备件少。
  • 无需特殊工具即可快速地调整设定值以及过程指针的零位和量程,并在正作用和反作用之间进行切换。
  • 内部部件设计简单、重量轻,使控制器能够承受大多数工厂环境的振动。
  • 通过查看长 114 mm(4 1/2 in.)黑白刻度盘上的两个红色指针,可以快速了解过程温度以及与设置点的偏差。
  • 继电器和喷嘴设计可将稳态耗气量减至正常值 0.09 m3/hr (3.5 scfh)
  • 坚韧的塑料外壳可抵御腐蚀性环境。 内部结构可抵御腐蚀性气源压力介质(例如,酸性气体)。