无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-4195K

Fisher™ 4195K 表压指示控制器

产品描述

Fisher 4195K 表压指示控制器,在易于读数的过程刻度盘上显示过程压力和设定点值。 这些控制器将过程压力与操作员调整后的设定点进行比较,向控制元件提供气动信号,让过程压力向设定点变化。 这类控制器的可用型号有:仅按比例、比例+复位和差动间隙控制器。 4195K 控制器用于需要差压的过程监控和精确测量的行业。

认证
ATEX、CUTR
输入信号
气动
最大出口压力
40 psig
安装类型
远程安装,执行机构安装式
工作温度
标准温度
位置控制
开/关,调制控制
过程控制
压力
供应介质
空气,天然气
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

文档与图纸

特点

  • 无需特殊工具即可快速地调整设定值以及过程指针的零位和量程,并在正作用和反作用之间进行切换。
  • 4195K 系列控制器可以直接安装在执行机构上,也可以安装在管架、墙壁或面板上。
  • 内部部件设计简洁、重量轻,使 4195K 控制器能够承受大多数工厂环境的振动。
  • 继电器和喷嘴设计可将稳态耗气量减至正常值 0.09 m3/hr (3.5 scfh);低于美国环境保护署为石油和天然气设置的 6 scfh 要求(新源性能标准第 OOOO 子部分、EPA-HQ-QAR-2010-0505)。
  • 坚韧的塑料外壳能抵御腐蚀性环境(如化工工厂和海上石油平台上的盐雾大气等)。