无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-377

Fisher™ 377 压力感应保卫阀

产品描述

Fisher 377 保卫阀可协助维持需要特定阀门或执行机构的常规过程操作应用。 气源压力降至触发点以下时,保卫阀会使执行机构不能上升,锁定在上一位置,或不能下降。 气源压力升至触发点以上时,377 保卫阀会自动重置,让系统返回正常运行状态。

认证
ATEX、CUTR
诊断
输入信号
气动
最大出口压力
150 psig
安装类型
执行机构安装
工作温度
标准温度、高温
位置控制
开/关
安全认证
符合 SIL 3
供应介质
空气,天然气
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

文档与图纸

特点

  • 单个保卫阀与使用三个单独转换阀执行失效功能的系统相比,可以降低成本和减少备件需求。 单保卫阀可极大地简化对管线的需求。
  • 变换为任何失效模式只需一个微小的连接变化。
  • 触发点可针对特殊气源压力要求进行调节。
  • 保卫阀的设计包含大量薄膜区域,可活动的部件少,可提高有效性能,减少维护要求并延长使用寿命