无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-3570

Fisher™ 3570 气动阀门定位器

产品描述

Fisher 3570 气动阀定位器与控制阀组件配合使用,从而提供与从控制设备接收的输入信号成比例的准确阀杆位置。 这些定位器通常与气动活塞执行机构配合使用。 不过,3570 系列内有些类型的产品可与气动、长行程、气缸或气动膜片执行机构配合使用。

区域分类
II 组 2 类气体和粉尘符合 ATEX,II 组/2 类设备符合 CUTR
认证
ATEX, CUTR, PED
通讯协议
3-15 或 6-30 psi,0.2 -1.0 或 0.4 -2.0 bar,气动信号
诊断
输入信号
气动
最大出口压力
150 psi
安装类型
执行机构安装式
工作温度
标准温度、高温
位置控制
调制
安全认证
NIL
供应介质
空气,天然气
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

文档与图纸

特点

  • 执行机构可带或不带定位器和减振器,同时提供了各种尺寸、行程速度、推力和行程,可应对大多数控制要求。
  • 无支架结构通过与控制设备紧密连接,实现平面组件;此类执行机构可通过支架安装,或者对于某些版本,可直接安装到阀盖法兰上。
  • 气缸(和 3570 定位器(如果使用))可以使用低至 2.4 bar (35 psig) 或高至 10.3 bar (150 psig) 的气源压力。
  • 执行机构的最大额定行程高达 206 mm(8.125 英寸)。
  • 定位器/执行机构现场操作可逆,无需其他部件。 定位器灵敏度、行程范围以及行程起点已在工厂设置,仅当工作条件发生变化或者定位器反向操作后才需复位。