无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-2625

Fisher™ 2625 系列流量放大器

产品描述

Fisher 2625 系列流量放大器与节流控制阀上的定位器配合使用,可提高行程速度。 2625NS 为核工业应用版本,使用了可更好地承受高温和辐射环境的合成橡胶组件。 2625 和 2625SST 经过认证可用于安全仪表系统 (SIS) 应用。 已经过 exida® Consulting LLC 认证,这是一家功能安全和控制系统安全的全球提供商。

认证
ATEX、CUTR
诊断
输入信号
气动
最大出口压力
150 psig
安装类型
执行机构安装
工作温度
标准温度、高温
位置控制
调制控制
安全认证
符合 SIL 3
供应介质
空气,天然气
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

文档与图纸

特点

  • 当有输入突然变化时,可提供执行机构快速驱动所需的容量。
  • 整体旁路限制可调整放大器响应,使执行机构在信号缓慢变化后可运转顺畅。
  • 软阀座提供严密关断功能,从而减少不必要的耗气量并消除定位器放大器的饱和。
  • 会根据需求使执行机构调节速度加快,而不会削弱定位器的稳态准确性。
  • 经过认证可用于安全仪表系统 (SIS) 应用。