无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-2500

Fisher™ 2500 气动液位控制器

产品描述

Fisher 2500 气动液位控制器为液位、界面液位和密度工况,提供坚固耐用、可靠、结构简易的气动计量仪表。

区域分类
II 分组 2 分类气体和粉尘
认证
ATEX、PED、CUTR
诊断
最大出口压力
35 psi
安装类型
249 系列扭矩管臂安装
工作温度
标准温度
位置控制
开/关、控制、安装
过程控制
液位
供应介质
空气,天然气
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

文档与图纸

特点

  • 通过简单的旋钮控制设置点、比例阀开度和重设变化。
  • 使用的活动部件很少。 浮筒传感器中的刀刃驱动轴承和扭力管旋转轴的电镀黄铜仪器壳体球轴承可降低操作中的摩擦。
  • 提供了多种定位和连接形式,并且所有浮筒传感器都可采用左侧或右侧安装。
  • 浮子可对微小比重变化作出反应,因而这些仪表可用于液位、两种流体界面和密度应用等需要响应低水平输入信号变化的应用。
  • 动作方式从正作用到反作用是现场可逆的,并且无需其他部件,反之亦然。
  • 放大器排气系统仅在输入信号改变时打开,从而节省了气源压力。
  • 较低平衡连接中为外浮筒传感器标配一个液体阻尼孔,帮助提供额外的稳定性。