无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-167D

Fisher™ 167D 系列切换阀

产品描述

167D 系列切换阀用于向指挥器作用式控制器和其他气动仪器提供降低的稳定气化液体压力。 167D 和 167DS 型阀门是两通切换阀。 167DA 和 167DAS 型阀门是三通切换阀。

特点

  • 紧凑
  • 简易精确调节
  • 维护简单
  • 经久耐用
  • 耐腐蚀的紧固件
  • 可选不锈钢材料结构
可选结构
167D 和 167DS:两通切换阀
167DA 和 167DAS:三通切换阀
阀体尺寸和端口连接方式
端口 A 和 C:1/4 或 1/2 NPT
排气和控压连接(端口 D)和端口 B:1/4 NPT
最大入口压力(阀体额定值)
400 psig / 27.6 bar
温度适用范围
标准螺栓:-20 至 180°F / -29 至 82°C
不锈钢螺栓:-40 至 180°F / -40 至 82°C
FKM 装饰件:0 至 300°F / -18 至 149°C
取压方式
内取压
大致重量
167D 型和 167DA 型:1.2 lb / 0,5 kg
167DS 型和 167DAS 型:2.8 lb / 1 kg
其他技术数据
如需其他技术信息,请联系本地销售办事处或参考技术文档。

文档与图纸