无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Keystone-P-P001034

Keystone Figure 635 浆液控制阀

产品描述

F635 是一款配备对夹式阀体的轻/中型浆液控制阀

特点

  • 完全铸造的对夹式阀体重量更轻。
  • 双向控制阀额定高达 1400 kPa。
  • 通过阀盘旋转使缝隙达到最小。
  • 可调整的高温石墨填料。
  • 坚硬的结构材料可高达 420 布氏硬度。
  • 标准化安装和传动转接器连接使 Keystone 执行机构可直接安装,同时可在保持嵌入时移除执行机构。
  • 直接安装执行机构省去了安装支架。
  • 可提供的尺寸范围广。
  • 可选择 5 种阀座角度等级以使泄漏最小化。
端部连接
对夹式
应用
金属加工,腐蚀性
阀体设计
短型式
材料
铸铁
压力等级
ASME
过程连接类型
150RF
阀座/密封类型
回转式,金属
标准
ASME B16.34
阀门尺寸
NPS 18 / DN 450、NPS 10 / DN 250、NPS 12 / DN 300、NPS 14 / DN 350、NPS 16 / DN 400、NPS 2 / DN 50、NPS 2-1/2 / DN 65、NPS 20 / DN 500、NPS 8 / DN 200、NPS 6 / DN 150、NPS 4 / DN 100、NPS 3 / DN 80
阀门尺寸标准
公称直径 (DN)
阀门类型
蝶阀
介质
其它
阀杆
可调填料

文档与图纸