无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Keystone-P-P000934

Keystone Figure 2000 蝶阀

产品描述

带钢质增强型弹性阀座的对夹式阀门,用于控制轻质/中等浆液

特点

  • 对夹式阀体。
  • 双向密封关闭可高达 1400 kPa。
  • 钢加固阀座。
  • 可提供的尺寸范围广。
  • 抗磨损性强的材料。
  • 可更换组件。
  • 维护友好。
  • 可直接安装至 Keystone 执行机构,无需安装支架。
  • 顶部衬套可消除执行机构侧轴向载荷。
  • 阀体定位孔便于安装,位于法兰对中心。
端部连接
对夹式
应用
空气循环、设施和过程设施
材料
三元乙丙橡胶、球墨铸铁、铸铁、丁腈橡胶、铝青铜、316 不锈钢
工作温度
最高 120 C (250 F)
压力等级
ASME
过程连接类型
150RF
阀座/密封类型
弹性
关断等级
零渗漏
标准
API 609、ASME B16.34
阀门尺寸
NPS 14 / DN 350、NPS 16 / DN 400、NPS 18 / DN 450、NPS 20 / DN 500、NPS 2-1/2 / DN 65、NPS 3 / DN 80、NPS 4 / DN 100、NPS 6 / DN 150、NPS 2 / DN 50、NPS 12 / DN 300、5 英寸、NPS 8 / DN 200、NPS 10 / DN 250
阀门尺寸标准
NPS
阀门类型
蝶阀
介质
空气,空气,惰性气体,液体,真空,水
阀杆
O 形圈

文档与图纸