无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-P650

Fisher™ P650 型电缆执行机构

产品描述

P650 型电缆执行机构为所有 1-1/4、2 和 3 英寸 Fisher 内置阀门远程操作执行主要的电缆控制。 组件包括两条熔线、一个回程弹簧、一条 20 ft / 6.1 m 的电缆、两个电缆夹、一个连接器和一个机械螺丝。 电缆系统也可用于油库内固定储罐和在线应用,增强交接操作过程中的安全性。

特点

  • 能够执行出 C404-32 4" 单法兰型号之外的所有 Fisher 内部阀门
  • 无任何其他附件的主要控制;订购 P651 型
  • 根据内置阀门操纵杆要求,提供单一 P650 装置内的 4、5、6 英寸行程选项
  • P650 主要控制内包括:20-ft / 6.1 m 电缆、两个 P134 型熔线、回程弹簧和安装硬件
可选配置
P650 型:2 或 3-in 盘阀, 20 ft / 6.1 m 电缆,两条熔线和硬件
P651 型:仅限主要电缆控制
大致重量
P650 型:5 lb / 2 kg
P651 型:3 lb / 1 kg

文档与图纸