无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-P163A-P164

Fisher™ P163A 和 P164 系列辅助远程释放

产品描述

P163A 或 P164A 型辅助远程释放装置,使内置阀门可以从主要控制点之外的位置闭合(P650 或 P651 型)。 推动辅助释放手柄,将触发主要控制上的释放机构,以关闭内置阀门。P164B 型释放组件主要用于使用了 50 ft / 15 m 的电缆线管的 N550/N551 型 ESV。 P164C 型 - 辅助远程释放,亦可选择无电缆配置。

特点

  • 可通过最大 3/8-in(9.5 mm)厚的安装支架安装
  • 易熔元件提供热释放
可选配置
P163A 型辅助远程释放,适用于 P650 或 P651 型(长度:25 ft / 7,6 m)
P164A 型辅助远程释放,适用于 P650 或 P651 型(长度:50 ft / 15 m)
P164B 型辅助远程释放,适用于 N550 型(长度:50 ft / 15 m)
P164C 型,(长度:无电缆)

文档与图纸