无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-N480 N481

Fisher™ N480 和 N481 型软管端阀

产品描述

Fisher N480 和 N481 型软管端阀专门针对气体运输罐车上输送软管末端而设计,用于充当快速响应的主要切断阀。 标准软管端阀可用于环境温度下的丙烷、丁烷和无水氨(NH3) 输送。 如需用于其他液化气体或压缩气体,请咨询我方工厂。 为了增强安全性,N480 型端阀设计为在连接完成前始终保持关闭,即便操作杆处于打开位置也不例外。

特点

  • 阀体组态为 45° 角,便于输送操作
  • 快速响应
  • 带槽耦合器,便于快速连接
阀体尺寸和端部连接方式(入口 x 出口)
1-3/4 英寸 ACME x 1 英寸 NPT
大致重量
N480 型:5.3 磅 / 2 kg
N481 型:4.2 磅 / 2 kg
温度适用范围
-20 至 160°F/-29 至 71℃

文档与图纸