无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-P700

Fisher™ P700 系列旋转执行机构

产品描述

所有 Fisher 内置阀门均可安装一个旋转执行机构,用于从远处打开或关闭内置阀门。 此类执行机构易于安装、持久耐用且性能可靠。 此执行机构可避免阀门旋转过度,进而确保效率和性能。 可帮助实现最低耗气量、最大流量,确保阀门达到预期寿命。

特点

  • 可将内阀的关闭和打开操作与罐车或运输车的气闸相关联
  • 可方便地对油库内固定储罐上的多个内阀进行远程操控
  • 配备单个熔丝塞,失火时会自动关闭
  • 齿条齿轮式设计避免侧面负载磨损,延长使用寿命
  • 设计用于保证 Fisher 内置阀门的满量程运行,且能避免阀门过载
  • 不锈钢支架和安装五金配件
可选配置
P731 型:1-1/4 英寸 C407-10 型 NPT 阀门
P713 型:3 英寸 C484 型单法兰阀门
P723:3 英寸 C483 型双法兰阀门
P714:4 英寸 C404-32 型单法兰阀门
P739:2 和 3 英寸 C471、C477、C891、C897、C486 型 NPT 螺纹阀
内阀端口连接尺寸和方式
1-1/4 英寸、2 英寸 和 3 英寸螺纹 NPT,,3 英寸和 4 英寸单法兰或双法兰
P731 型执行机构压力限制
最低:50 psig / 3.4 bar
最高:125 psig / 8.6 bar
P713、P723 和 P739 型执行机构压力限制
最低:25 psig / 1.7 bar
最高:125 psig / 8.6 bar
P714 型执行机构压力限制
最低:40 psig / 2.8 bar
最高:125 psig / 8.6 bar
温度适用范围
-20° 至 150°F / -29° 至 66°C
热释放熔点
212°F / 100°C
大致重量
P731、P713、P723、P739 和 P714 型:5.6 磅 / 3 kg

文档与图纸