无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-P539A

Fisher™ P539A 型气动执行机构

产品描述

Fisher P539A 型气动执行机构可使用气动四通阀从阀门位置和从远程位置打开和关闭 Fisher N550/N551 系列 Snappy Joe 紧急切断阀 (ESV)。 施加压力时,执行机构打开阀门。 压力损失时,在气动执行机构弹簧的辅助下关闭 N550/N551。

特点

  • 远程操作储备站固定储罐上的紧急切断阀
  • 易熔元件提供热释放
  • 复位机制:仅限弹簧(无需空气)
紧急切断阀端口连接尺寸和方式
1-1/4、2 和 3 英寸 NPT
执行机构压力限制
最低:20 psig/1.4 bar
最高:40 psig、2.8 bar
建议工作压力:20-25 psig、1.4-1.7 bar
温度适用范围
-40°F 至 150°F/-40°C 至 66°C
大致重量
4.8 lb/2 kg
热释放熔点
212°F/100°C

文档与图纸