无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-M3162 Series

Fisher™ M3162 系列软管夹接头

产品描述

M3162 系列软管夹接头适用于液化石油气或无水氨(NH3),具有紧凑且坚固耐用的设计,可提供长期、可靠的服务。 接头的管夹部分上有一个小轮毂,在安装时阻止螺栓转动,大大简便了安装。 每个延性铸铁设备都会由一层电沉积涂料涂层保护。 较大尺寸的软管夹接头可配备旋转 Acme 内螺母出口,以减少重量和大小。

特点

  • 紧凑且坚固耐用,保证长期可靠服务
  • 安装简单
  • 有空间限制时,可选旋转 ACME 螺母或 NPT 螺纹
尺寸
标准出口:1/2、3/4、1、1-1/4、1-1/2、2、3-in NPT
旋转螺母出口:1-3/4、3-1/4、4-1/4-in F. ACME
最大允许工作压力
350 psig / 24,1 bar
温度适用范围
-20° 至 160°F / -29° 至 71°C

文档与图纸