无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-G200-G201

Fisher™ G200/G201 系列止回阀

产品描述

G200/G201 系列止回阀专用于储备站运输领域的重型输送管路系统。 此止回阀适用于液化石油气或无水氨(NH3)的输送管路系统。 差压产生后,流体会立即将簧压式提升阀推至打开状态。 软阀座设计提供严密密封,便于关闭管道进行维护。 G201 型内置流量指示器,可用于替代观察孔流量指示器。

特点

  • 经久耐用
  • 高流通能力
  • 软阀座
  • 流量指示器
阀体尺寸和端部连接方式(入口 x 出口)
G200-10/G201-10 型: 1-1/4 英寸 FNPT
G200-16/G201-16 型: 2 英寸 FNPT
G200-24/G201-24 型: 3 英寸 FNPT
最大入口压力
400 psi / 27.6 bar
适用温度范围
-40° 至 160°F / -40° 至 71°C

文档与图纸