无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Yarway-P-P001068

Yarway 9200、9100、5300 和 BPR 系列 ARC 泵保护阀

产品描述

独立、低维护和可靠的自动再循环控制(ARC)阀门设计用于保护离心泵免受热损伤和破坏

特点

  • 准确的再循环控制。
  • 设计牢固。
  • 一体式止回阀。
  • 低维护需求。
  • 自运行。
  • 易于安装。
  • 适用于所有流体。
  • 脉冲削弱。
  • 多级式压力调低。
  • 防气蚀。
  • 无需外部电源或信号。
  • 性能可靠。
阀门尺寸:
NPS 1 / DN 25、NPS 1-1/2 / DN 40、NPS 2 / DN 50、NPS 3 / DN 80、NPS 4 / DN 100、NPS 6 / DN 150、NPS 8 / DN 200、NPS 10 / DN 250、NPS 12 / DN 300、NPS 14 / DN 350
应用:
泵、泵送、泵旁通、泵控制
产品类型:
控制阀、压力操纵阀

文档与图纸