无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-N300 N400

Fisher™ N300 系列直通阀和 N400 系列角阀

产品描述

直通阀和角阀广泛用于气站的各种系统中控制气流,包括管道系统、储罐、卡车以及泵或压缩机。 不同的阀体形状使其可以安装在管道的不同位置,如直管段(直通阀),或管道方向需要改变的弯管段(角阀)。 所有阀门在阀体下游侧面都开有一个不节流的 1/4 英寸 FNPT 接口。

特点

  • 重载结构
  • 高流通能力
  • UL 认证
  • 球形轴承阀瓣结构
  • 在与合成橡胶不兼容的特殊工况中,可配备 PTFE 阀座阀板,而非合成橡胶阀座阀板。
  • PTFE 弹簧负载式填料
  • 在阀体的下游侧面都开有一个不节流的 1/4 英寸 FNPT 接口
可选配置
N301、N310、N401 和 N410 系列:适用于液化石油气或无水氨 (NH3) 应用的重载球墨铸铁阀。 1/2 至 3 英寸
N350 和 N450 系列:适合液化石油气应用的经济型直通阀和角阀。 具有 1/2 和 3/4 英寸尺寸。
阀体尺寸和端面连接方式
1/2、3/4、1、1-1/4、1-1/2、2 或 3 英寸 FNPT 或 3 英寸 / DN 80 CL300 RF 法兰式
最大工作压力
400 psig / 27.6 bar WOG
温度适用范围
-20° 至 150°F / -29° 至 66°C

文档与图纸