无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Lunkenheimer-P-P000465

Lunkenheimer Figure F605 角阀

产品描述

F605 组合阀是一款三通分流阀,专用于氧化铝应用场合中存在水垢和腐蚀、工况比较严苛的条件

特点

  • 阀门可在内嵌时重新研磨。
  • 按照 ASME B16.34 设计
  • 重型壁和法兰厚度远超 ASME B16.34 和 ASME B16.5 标准
  • 安装排水口的衬垫。
  • 按照 API 598 标准测试。
  • 直径大阀杆提高强度和硬度。
  • Stellite 6 合金耐磨堆焊是阀盘和阀座面的标准配置。
  • 可为阀杆提供耐磨堆焊。
  • 滚轴或平面轴承安装至轭衬套 - 取决于尺寸。
  • 按照 ISO 9001:2008 质量体系生产,认证编号为 MEL 0929678/A
  • 归档至 EN 10424 1999 类型 3.1B (DIN 50409)。承压组件具有材质认证。
认证
PED
端部连接
法兰式
材料
碳钢
工作温度
高于 204 C (400 F)
压力等级
ASME
过程连接类型
CL150RF、CL600RF、CL300RF
阀座/密封类型
金属对金属
关断等级
API 598
标准
ASME B16.34
类型
角阀
阀门尺寸标准
NPS
阀门类型
角阀
介质
腐蚀性液体/气体
阀杆
可调填料

文档与图纸