无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-N201

Fisher™ N201 型自动气瓶灌装阀

产品描述

Fisher N201 型自动气瓶灌装阀可用于精确而经济地灌装气瓶。 该组件提供完整的管路配件,并包含使磅秤上的配重滑块归零的特殊零件。 每次气瓶灌注到所需的重量时,N201 型顶部的指示器上将会出现一个红色按钮。 它采用空气压力操作,设计用于杠杆式磅秤,无需电源或机械动力。

特点

  • 磅秤平衡
  • 操作时无需电源或机械动力
灌装能力
在 30 psig / 2.1 bar 的压差条件下丙烷灌注速度为 112 lb/min / 51 kg/min
磅秤类型
仅杠杆式,不适合刻度盘式
入口连接件
1/2 英寸 FNPT,连接到灌装总管
出口连接件
1/2 英寸 FNPT

文档与图纸