无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-67D

Fisher™ 67D 系列减压器

产品描述

67D 系列直接作用式调压器和过滤器调压器通常用于向先导式控制器和其他气动仪器提供针对气化液体的稳定减压功能。

CAD 图纸和型号:点击此处

特点

  • 设计紧凑
  • 面板安装
  • 仪器用调压器
  • 可选不锈钢材料结构
  • 内部泄压
  • Smart Bleed:当失去供给压力时,利用内部止回阀从出口泄压
  • 经久耐用
  • 紧固件耐腐蚀
可选阀体材料
67D 系列:铝
67DS 系列不锈钢
可选结构
67D 和 67DS:独立式调压器
67DR 和 67CDR:带软阀座内部泄压
67DF 和 67CDS:带过滤器
67DFR 和 67DFSR:带过滤器和软阀座内部泄压
阀体尺寸和端口连接方式
1/2 NPT
最大入口压力(阀体额定值)
所有过滤型号:250 psig / 17.2 bar
所有非过滤型号:400 psig / 27.6 bar
最大紧急出口压力
高于出口压力设定值 150 psi / 10.3 bar,最大不能超过 250 psi / 17.2 bar
取压方式
内取压
温度适用范围
NBR:-40 至 180°F/-40 至 82°C
FKM:0 至 300°F/-18 至 149°C
硅橡胶 (VMQ) 阀膜、低温螺栓固定:-60 至 180°F/-51 至 82°C 
大致重量
67D 和 67DR:1.2 lb / 0.5 kg
67DF 和 67DFR:2.0 lb / 0.9 kg
67DS 和 67DSR:2.8 lb / 1.2 kg
67DFS 和 67DFSR:4.6 lb / 2.1 kg
其他技术数据
如需其他技术信息,请联系本地销售办事处或参考技术文档。

文档与图纸