无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-67C LP Gas

Fisher™ 67C 系列高压调压器 - 液化石油气

产品描述

Fisher 67C 系列产品是一款能满足各种液体或蒸气应用的高压调节器。 67C 系列产品结构紧凑,适合安装于空间狭小的位置。 67C 系列基本调压器配有扳手调节、手轮调节、带有校准刻度的刻度盘调节型式或不可调节的防破坏弹簧外壳:67CW、67CH、67CD 或 67CN。

CAD 图纸和型号:点击此处

特点

  • 设计紧凑
  • 高稳定性
  • UL 认证
  • 耐用的粉末喷涂表层
阀体尺寸和端口连接方式
1/4 英寸 FNPT
压力表出口
1/4 英寸 NPT
最大入口压力(阀体额定值)
250 psig / 17.2 bar
最大紧急出口压力
高于出口压力 50 psig / 3.4 bar
取压方式
内取压
温度适用范围
-20° 至 180°F / -29° 至 82°C
近似重量
67CW 型:0.7 lb/0.32 kg
67CH 型:1 lb/0.45 kg
67CD 型:0.8 lb/0.36 kg
67CN 型:1.1 lb/0.50 kg

文档与图纸