无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-122A

Fisher™ 122A 型三通切换阀

产品描述

122A 型阀门是一种用于开关应用的大容量、经济划算的三通气动切换阀。 该阀门可以用于分流或合流气态应用,气液分流液体服务和合流液体应用。

特点

  • 便于安装
  • 易于泄漏检测
  • 易于维护
阀体尺寸和端口连接方式
连接 A 和 C:3/4 与 1 NPT
连接 B:3/4 NPT
最大入口压力
150 psig / 10.3 bar
出口压力范围
3 至 150 psig / 0.2 至 10.3 bar
温度适用范围
-20 至 150°F / -29 至 66°C
大致重量
5 lb / 2 kg
其他技术数据
如需其他技术信息,请联系本地销售办事处或参考技术文档。

文档与图纸