无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-Project Services for Blending and Transfer Systems

混合与传输系统的项目服务

产品描述

艾默生的项目管理和执行服务可采用模块化的一站式方法,可实现从调度、采购到制造、出厂测试和调试等项目可交付成果的初始化、计划和执行操作,从而最大程度地减少风险,降低复杂程度,降低成本,简化执行。有了艾默生的帮助,整个项目,您只需负责管理好一个单点即可。

项目类型
基层,过程设计、设备和/或控制的现代化/升级,和/或过程修改或合并
应用
所有混合和传输过程,包括润滑油、油脂、燃料、原油、化学品、添加剂、特种化学品、食品和饮料以及/或液体产品
工作范围
过程工程/设计、性能保障、设备供应采购、项目管理、制备、测试、启动/调试、培训、生命周期服务和支持
供应范围
项目计划、工程设计文件、施工图纸、检查测试计划、出厂验收测试、用户手册、一站式系统、调试、性能保障

特点

  • 与棒状结构设计相比,使用预设计系统时可减少 3-4 个月的项目执行时间
  • 缓解在一站式系统设计实施过程中对现有过程造成的关机或减速影响
  • 通过出厂测试系统确保顺利调试
  • 预设计、模块化设计,降低工程设计和采购成本
  • 艾默生覆盖全球的工程和服务中心,随时随地确保项目可靠执行
  • 混合项目的设计和执行采用单点责任,降低项目复杂性和风险

文档与图纸