无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-Engineering Services for Blending and Transfer

混合与传输项目工程设计服务

产品描述

艾默生的专家与您紧密合作,帮您评估技术要求,并提供从设备选型、液压系统到控制方法等方面的咨询。艾默生提供三种类型的研究:概念研究、前端工程和设计以及详细设计。所有研究都基于行业最广泛、最深入的专业技术领域,并提供性能担保。

项目类型
基层,过程设计、设备和/或控制的现代化/升级,和/或过程修改或合并
应用
所有混合和传输过程,包括润滑油、油脂、燃料、原油、化学品、添加剂、特种化学品、食品和饮料以及/或液体产品
研究类型
概念研究,前端工程和设计 (FEED) 以及详细设计
工作范围
过程工程/设计和自动化,性能保证
供应范围
平面图、过程流程图、管道和仪表图、水力计算、设备设计、控件结构、效用计量、ROI 计算、项目进度

特点

  • 测量和验证您的过程设计,具有准确性、同质性、污染和能力的性能保证
  • 利用 50 多年成熟的全球混合知识和技术,保证可靠的过程设计
  • 使用项目设计和执行的单点责任,简化项目执行、降低复杂度
  • 优化的过程设计,最大程度地利用现有资产,更快实现投资回报

文档与图纸