无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-AgileOps Master Control System Database

AgileOps™ 控制系统主数据库

产品描述

AgileOps 控制系统主数据库提供查看、组态和管理所有警报数据的中心资料库。在线数据库符合 ISA 18.2 和 IEC 62 682,提供对所有控制系统设置的统一视图,大幅增强审核和合理化警报的能力。

特点

  • AgileOps 控制系统主数据库(MCSD)是一项监控控制系统变化、检测新报警及已删除报警以及促进警报合理化工作流程的在线解决方案。用户通过 MCSD 可执行警报属性、指定批准值和建议修订以及捕获原因、后果和动作以及其他报警数据。用户通过 AgileOps 警报主数据库可以逐点查看所有 AgileOps 模块的组态。
  • AgileOps 符合 API RP1167、IEC 62682 和 ISA 18.2 标准,旨在与艾默生的警报合理化服务结合时,助力您达到这些标准。
  • AgileOps 兼容众多控制系统,包括艾默生 DeltaV® 和 Ovation™、Honeywell Experion® 和 TDC®、Siemens PCS7® 和 APACS、ABB 800xA、DOW 的 MOD 5,以及 Schneider Foxboro®、TIS/OMM、ClearSCADA 和 Yokogawa Centum VP。AgileOps 为上述所列之外的系统提供通用连接器。

文档与图纸