无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-AgileOps Dynamic Management

AgileOps™ 动态管理

产品描述

使用 AgileOps 动态警报管理避免警报泛滥。通过动态管理模块,您可以根据设施的运行状态更改警报配置,从而提高操作员的态势感知,并降低丢失警报的风险。

特点

  • 通过 AgileOps 动态警报管理模块,根据运行状态和过程状况的动态逻辑启用警报组态变更。内置转换管理功能,可确保警报从一种运行状态平稳转换为另一种运行状态。AgileOps 动态管理提供简单的拖放界面来开发状态逻辑。
  • AgileOps 符合 API RP1167、IEC 62682 和 ISA 18.2 标准,旨在与艾默生的警报合理化服务共同帮助您达到这些标准。
  • AgileOps 兼容众多控制系统,包括艾默生 DeltaV® 和 Ovation™、Honeywell Experion® 和 TDC®、Siemens PCS7® 和 APACS、ABB 800xA、DOW 的 MOD 5,以及 Schneider Foxboro®、TIS/OMM、ClearSCADA 和 Yokogawa Centum VP。AgileOps 为上述所列之外的系统提供通用连接器。

文档与图纸