无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-VAR-Parts

阀门、执行机构和调节器的部件

产品描述

我们可确保提供各类经 OEM 认证的部件现货,让您的阀门、执行机构和调节器产品始终符合工厂规格。

服务详细介绍

关键阀门、执行机构和调节器经过精心设计,需要达到优异的尺寸精度和材料特性,能够满足特定应用要求。若公差以千分之一英寸为计量单位,实际尺寸会有所不同。虽然仿制部件在最初似乎成本较低,但从长远来看,您的成本会更高。因为它们通常不会像原始设备制造商 (OEM) 部件那样持久耐用。仿制部件的更换频率更高,这样会增加成本,并可能造成意外停机,影响安全性和盈利能力。仅有艾默生 OEM 部件在设计过程中采用了与我们全球制造工厂相同的严格标准。此外,只有使用正品 OEM 部件,才能确保符合国际规范、标准和认证,包括 ASME、ANSI、ASTM、ISA、CSA、FM、CENELEC、ATEX、TUV 和 FC。


艾默生的库存中备有超过 50,000 个部件,通过位于巴西、辛辛那提、中国、迪拜、匈牙利、墨西哥城和新加坡的配送中心网络,可在当天或次日发货到世界各地。利用我们的部件规划支持,您可以将该投资作为主动维护计划的一部分。我们将与您一起评估每项资产的关键性,确定完成维修所需的时间,并为您制定最佳库存策略。


QuickShip
QuickShip 是艾默生自动化解决方案提供的知名交付履行计划,可实现部件和产品的快速运输,提高速度和响应能力。该计划凭借我们的全球基础设施、本地业务和服务承诺,帮助您避免停机、保持进度、应对意外情况,并在当今充满挑战的环境中控制成本。


备件管理
艾默生的部件管理服务可以帮助您获得支持工厂所需的适当级别的备件,无论是通过货运还是现场管理。我们会根据过程情况为您的工厂提供建议,进一步提高自动化投资,同时减少过程停机时间,降低更换费用。我们的部件管理服务可以确保所有关键备件随时可用,帮助您降低库存、运输和运营成本、减少停机时间并降低更换费用。


此服务适用于所有阀门、执行机构和调节器品牌。请联系您当地的销售处或服务中心,深入了解我们能为您的产品提供的服务功能。

文档