无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-8705025

罗斯蒙特 8705025 法兰式电磁流量计传感器, 2.5 In (DN65)

产品描述

全焊接结构提供气密封口,可有效防潮及防污染物,同时接线盒可拆卸并可更换,便于现场维修。

产品

Search
第1-2条产品搜索结果(共2条)
8705025
8712E
8705025
8732E
精度
在 13:1 的流量量程比时具有高达 0.15% 的体积流量精度,在 40:1 的流量量程比时为 0.25%
口径
½-36 in (15-900 mm)
衬里材料
PTFE、ETFE、PFA、聚氨酯、氯丁橡胶、Linatex 天然橡胶,请咨询工厂以了解其他材料选项
电极材料
ASME B16.5 级 150-2500 DIN PN 10-40 AS 2129 表 D 和 E AWWA C207 表 3 D 级(仅 30-36 英寸)

特点

  • 为了实现最大化的保护,配备一个全焊的传感器外壳,提供封闭密封
  • 使用一个可拆卸、可替换的接线端子,避免过程停机,实现现场维修
  • 电极周围还配备可选二级安全壳,可以获取一切潜在过程液体泄露信息
  • 全焊传感器外壳,确保在最恶劣环境下的可靠性能
  • 凭借可选衬里保护器,可以防止安装损坏和前缘磨损。
  • 不含任何运动部件的无阻碍的设计,可以最小化保养和维修的需要

文档与图纸