无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-3144P Temperature Transmitter

Rosemount™ 3144P 温度变送器

产品描述

Rosemount 3144P 温度变送器为您提供具有行业领先准确性、稳定性和可靠性的温度测量。变送器拥有双腔外壳,能够确保可靠性和高级诊断,保证您的测量点正常运行。这款变送器结合了 Rosemount X-well 技术与 Rosemount 0085 管夹传感器,可准确测量过程温度,免除对热套管或过程渗透的需要。

产品

Search
第1-8条产品搜索结果(共8条)
214C Thermocouple Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
114C Thermowell
0085 Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C RTD Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
114P Protection Tube
0085 Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
输入
支持通用传感器输入(RTD、T/C、mV、ohms),可支持单传感器或双传感器装配
输出信号
4-20 mA /HART™ 协议,FOUNDATION™ 现场总线协议
外壳
双腔现场安装
显示器/界面
大屏 LCD,带有百分比范围图形和按钮/开关
诊断
基础诊断,Hot Backup™ 功能,传感器漂移警告,热电偶老化,最小/最大值追踪
标定选项
变送器-传感器匹配(卡伦德-范.杜森常数),自定义调整
证书/认证
独立第三方根据 IEC 61508 认证为 SIL 2/3,危险场所,船用型式,请参阅完整的认证列表了解详情

特点

  • 先进的精度和可靠性,确保在关键的控制和安全应用中获得出色性能
  • 变送器-传感器匹配将测量精度提高至 75%
  • 5 年长期稳定性延长了校准间隔,减少了现场意外跳闸情况
  • Rosemount X-well 技术测量温度时无需过程穿孔,可减少设计、安装和维护成本
  • 双室外壳,在严苛环境中提供出色防护
  • Hot Backup™ 功能和传感器漂移警告使用双传感器,确保测量完整性
  • 热电偶老化诊断功能可监测热电偶的健康情况,防止老化导致的故障
  • 最小和最大温度追踪可监测温度极限值,便于故障排查
  • 变送器支持多种协议,便于集成到各种行业的多种主机环境
  • 装置仪表板可作为简化装置组态,执行诊断性故障排查的简明界面

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共24条)
: