无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-K-3051S Coplanar Pressure Transmitter and 304 Manifold

Rosemount™ 3051S Coplanar™ 压力变送器和 304 阀组

规格

Rosemount™ 3051S Coplanar™ 压力变送器
质保
长达 15 年的有限保修
量程比
高达 200:1
通讯协议
4-20 mA HART、WirelessHART®、FOUNDATION Fieldbus
测量范围
差压高达 137.89 bar(2000psi),表压高达 137.89 bar(2000psig),绝压高达 275.79 bar(4000psia)
过程接液材质
316L 不锈钢、合金 C-276、合金 400、钽、镀金合金 400、镀金 316L 不锈钢
诊断
基础诊断、回路完整性、过程智能、插入式引压管
证书/认证
通过独立第三方实施的基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证、NSF、NACE、危险场所认证,请参阅完整规格,获取完整的认证列表
无线更新速率
1 秒钟到 60 分钟,用户可选
电源模块使用寿命
最长 10 年,可现场更换(单独订购)
无线范围
长距离(225 m),扩展范围(800 m),分体(225 m)及高增益分体 (1 km)
罗斯蒙特™ 304 传统式阀组
最高工作温度
1000°F (538°C)
阀组材质
316 不锈钢/316L 不锈钢、碳钢
填料材料
PTFE、石墨类
过程连接件
1/2"-14 内螺纹 NPT,IEC 61518
过程连接件朝向
平行变送器,90° 变送器
认证
适用于特别服务、酸性气体(符合 NACE MR 0175/ISO 15156、MR0103 标准),请参阅完整规格,获取完整认证列表
质保
长达 5 年有限质保

特点

Rosemount™ 3051S Coplanar™ 压力变送器
  • 罗斯蒙特共平面技术可以提供压力、压差流量和差压液位解决方案,以优化性能
  • 优异的可扩展架构能增强性能、功能和过程连接
  • 变送器已完全装配并经过泄漏测试,可轻松进行安装和维护
  • 全焊接式密封不锈钢 SuperModule 平台可抵抗过压和管道压力的影响,确保精度达到 0.025%
  • Ultra 和 Ultra for Flow 型性能级别可提供 15 年稳定性和 15 年有限保修
  • 200:1 的量程比可提供可靠的测量和广泛的应用灵活性
  • 无缝集成 4-20 mA HART™、WirelessHART®、FOUNDATION™ Fieldbus 协议,应用灵活
  • SmartPower 模块最长能无故障运行 10 年,无需拆卸变送器即可现场更换
  • SIL 2/3 认证,符合 IEC 61508(经第三方认证)和用于安全安装的 FMEDA 数据的在先使用证书
  • 高级诊断,通过全面诊断检测异常过程条件和电气回路问题
  • 通过远程显示与接口,可轻松访问过程与设备信息
  • Wireless 功能
    • WirelessHART® 技术安全且经济高效,数据可靠性 >99%
    • SmartPower 模块最长能无故障运行 10 年,无需拆卸变送器即可现场更换
    • 无需布线即可在测量点快速进行设备安装
罗斯蒙特™ 304 传统式阀组
  • 按照 IEC 61518 标准,装配至变送器法兰
  • 提供传统式(法兰 x 法兰或法兰 x NPT)和对夹式阀组类型,满足广泛的应用场景需要
  • 2 阀、3 阀、5 阀配置组合,可装配至多变量、绝对、测量和差压变送器
  • 阀组可在出厂前装配至变送器,经过密封性测试和标定,可在现场快速安装
  • 5 阀天然气配置,提供额外防泄漏保护,确保 DP 信号的完整性

文档与图纸

Rosemount™ 3051S Coplanar™ 压力变送器
罗斯蒙特™ 304 传统式阀组