无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-K-214C Sensor 3144P Transmitter and 114P

Rosemount™ 214C RTD 温度传感器、3144P 变送器和 114P 防护管套

规格

罗斯蒙特™ 214C 热电阻温度传感器
温度范围
对于绕线元件,根据 IEC 60751:2008,在 20 至 500 Hz 之间 1g 振动 150 小时后测得最大冰点电阻漂移为 0.05 °C(0.020)
引线
24 AWG 引线;FEP 绝缘;根据 IEC 60751 进行颜色编码
时间常数/响应
当按照 IEC 60751:2008 的规定在流动水中测试时,达到 50% 传感器响应最多需要 10.8 秒
稳定性
根据 IEC 60751:2008 中规定的方法,在最大规定温度下经过 1,000 小时后测得的最大冰点电阻漂移为 ±0.15 °C(0.059)
绝缘电阻
室温下,在 500 VDC 测量时,最小绝缘电阻为 1000 MΩ
标定选项
IEC 751 A 或 B 类;单点标定;标定时间安排或客户指定的标定范围,都带有 Callendar-Van Dusen 常数
Rosemount™ 3144P 温度变送器
输入
支持通用传感器输入(RTD、T/C、mV、ohms),可支持单传感器或双传感器装配
输出信号
4-20 mA /HART™ 协议,FOUNDATION™ 现场总线协议
外壳
双腔现场安装
显示器/界面
大屏 LCD,带有百分比范围图形和按钮/开关
诊断
基础诊断,Hot Backup™ 功能,传感器漂移警告,热电偶老化,最小/最大值追踪
标定选项
变送器-传感器匹配(卡伦德-范.杜森常数),自定义调整
证书/认证
独立第三方根据 IEC 61508 认证为 SIL 2/3,危险场所,船用型式,请参阅完整的认证列表了解详情
罗斯蒙特™ 114P 防护管套
证书/认证
材料认证
产品测试
外部压力测试、内部压力测试、染料着色探伤测试(请参阅完整列表了解详情)

特点

罗斯蒙特™ 214C 热电阻温度传感器
  • 薄膜或绕线设计的单元件或双元件 Pt-100 RTD 可满足各种应用需求
  • 薄膜传感器可以耐受高振动的行业应用
  • 绕线设计则适合需要高精度和双元件的应用和/或高温应用
  • 覆盖 –196 至 600°C(–321 至 1112°F)的温度范围,提高了应用的灵活性
  • Callendar-Van Dusen 常数有利于变送器-传感器匹配,提高准确度
  • A 类准确度(可选)能确保关键温度测量点满足公差和精度标准
  • 多种外壳和连接头选项有助于优化适用性,满足各种应用要求
  • 包括簧压或紧凑簧压安装型式,适用性更好
  • 北美认证满足危险场所需求
Rosemount™ 3144P 温度变送器
  • 领先的精度和可靠性,确保在关键的控制和安全应用中获得最佳性能
  • 变送器-传感器匹配将测量精度提高至 75%
  • 5 年长期稳定性延长了校准间隔,减少了现场意外跳闸情况
  • Rosemount X-well 技术测量温度时无需过程穿孔,可减少设计、安装和维护成本
  • 双室外壳,在严苛环境中提供出色防护
  • Hot Backup™ 功能和传感器漂移警告使用双传感器,确保测量完整性
  • 热电偶老化诊断功能可监测热电偶的健康情况,防止老化导致的故障
  • 最小和最大温度追踪可监测温度极限值,便于故障排查
  • 变送器支持多种协议,便于集成到各种行业的多种主机环境
  • 装置仪表板可作为简化装置组态,执行诊断性故障排查的简明界面
罗斯蒙特™ 114P 防护管套
  • 螺纹式和法兰式安装型式配合多种杆外形选项,应用灵活性更高
  • 具有 316/316L 双级不锈钢和 316Ti 不锈钢材质
  • 热套管选项包含材料认证,符合 EN 10204 3.1 型要求的材料符合性和可追踪性
  • 内外部流体静压测试和染料着色探伤测试等特殊测试选项,达到过程要求

文档与图纸

罗斯蒙特™ 214C 热电阻温度传感器
Rosemount™ 3144P 温度变送器
罗斯蒙特™ 114P 防护管套