无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-8800DQ030

罗斯蒙特™ 8800DQ030 四涡街流量计,3 in (80 mm)

产品描述

罗斯蒙特 8800 四涡街流量计带有一个用于过程控制的第四个集成变送器,可提供最终的冗余流量测量解决方案,以便采用三取二的表决方式防止误跳闸。8800 四涡街流量计具有出色的稳定性,采用无垫圈、无堵塞型仪表表体,可消除潜在的泄露点,提高可用性,减少意外停机。

流量计精度
液体体积流量率的 ±0.65%
气体和蒸汽体积流量率的 ±1%
量程比
15.1
输出
4-20 mA,基于 HART 5 或 7
4-20 mA,基于 HART 5 或 7 和可调脉冲输出
FOUNDATION;现场总线 ITK6,带 2 个模拟输入模块、1 个备用链路活动调度器功能块、1 个积分器功能块和 1 个 PID 功能块
接液材料
不锈钢;316/316L 和 CF3M
镍合金;C-22 和 CW2M
高温碳钢;A105 和 WCB
低温碳钢;LF2 和 LCC
双相;UNS S32760 和 6A
有关其它接液材料,请咨询厂家
法兰选项
ANSI 150 至 1500 级
DIN PN 10 至 PN 160
JIS 10K 至 40K
法兰面有多重朝向
有关其它法兰规格,请咨询厂家
操作温度
-330 °F 至 842 °F(-200 °C 至 450 °C)
管线尺寸
2-in 至 14-in(50 至 350 mm)

特点

  • 四传感器和变送器结构为关键流量应用提供了一种简洁的冗余流量测量解决方案。
  • 符合 SIL 3 认证,可利用 4 个变送器中的 3 个进行 2oo3 表决。

文档与图纸