无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-8800-Vortex

罗斯蒙特 8800 系列涡街流量计

产品描述

罗斯蒙特 8800 系列涡街流量计具有出色的稳定性,无垫圈、无堵塞型仪表表体,可消除潜在的泄露点,提高可用性,减少意外过程停车。艾默生罗斯蒙特 8800 涡街流量计设计独特,采用隔离式传感器,无需破坏过程密封即可更换流量和温度传感器。

产品

Search
第1-6条产品搜索结果(共6条)
流量计精度
使用 8800 MultiVariable 流量计(MTA/MCA 选项)时,获得水中质量流量率 ± 0.70% 的精度
使用 8800 MultiVariable 流量计(MTA/MCA 选项)时,获得水中质量流量率 ± 2% 的精度
使用 8800 MultiVariable 流量计(MPA 选项)时,获得蒸汽中压力为 30 psia 至 2,000 psia 时流量率 ± 1.3% 的精度
使用 8800 MultiVariable 流量计(MCA 选项)时,获得蒸汽中压力为 150 psia 时流量率 ± 1.2% 的精度
用 8800 MultiVariable 流量计(MCA 选项)时,获得蒸汽中压力为 300 psia 时流量率 ± 1.3% 的精度
用 8800 MultiVariable 流量计(MCA 选项)时,获得蒸汽中压力为 800 psia 时流量率 ± 1.6% 的精度
用 8800 MultiVariable 流量计(MCA 选项)时,获得蒸汽中压力为 2,000 psia 时流量率 ± 2.5% 的精度
液体体积流量率 ± 0.65% 的精度(未补偿)
气体和蒸汽体积流量率 ± 1% 的精度(未补偿)
量程比
38:1
输出
4-20mA,基于 HART® 或 7
4-20mA,基于 HART® 5 或 7 和可调脉冲输出
FOUNDATION 现场总线 ITK6,带 2 个模拟输入模块、1 个备用链路活动调度器功能块、1 个积分器功能块和 1 个 PID 功能块
带设备状态和 4 个变量的 Modbus RS-485
接液材料
不锈钢;316 / 316L 和 CF3M
镍合金 – C-22 和 CW2M
高温碳钢 – A105 和 WCB
低温碳钢 – LF2 和 LCC
双相 UNS S32760 和 6A
有关其它接液材料,请咨询厂家
法兰选项
ANSI 150 至 1500 级
DIN PN 10 至 PN 160
JIS 10K 至 40K
法兰面有多重朝向
有关其它法兰规格,请咨询厂家
操作温度
-330°F 至 800°F(-200°C 至 427°C)
管径
法兰式:1/2" 至 12"(5 至 300mm)
对夹式:1/2" 至 8"(15 至 200 mm)
双头式:1/2" 至 12"(15 至 300mm)
Reducer:1" 至 14"(25 至 350mm)

特点

  • 隔离传感器设计允许在不破坏过程密封的情况下进行在线更换
  • 采用了独特的无垫圈仪表表体设计,提高了工厂可用性并减少了潜在泄漏点
  • 不堵塞型仪表表体设计,消除堵塞推动管线相关的过程停车时间和维护成本
  • 通过质量平衡传感器实现抗振,并通过视觉过滤功能对数字信号进行自适应处理
  • 每只流量计中均设有标准的内部信号发生器,简化了电子部件标定
  • 所有流量计到达时都经过预配置和静液压测试,方便即刻安装
  • 使用双头涡街流量计和四头涡街流量计简化了 SIS 合规性
  • 使用智能液体检测 (Smart Fluid Diagnostics) 探测液相到气相的变化

文档与图纸