无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tartarini-P-BM6X

Tartarini™ BM6X 系列轴流式快速切断阀

产品描述

BM6X 系列轴流式快速切断阀 BM6X 系列轴流式快速切断阀是一种自动切断装置,作为安全设备,适用于安装在调压站、气体交接和分配管线上。这是典型的对夹阀,减小了面对面尺寸,即使在没有配备切断装置的现有调压站内,也便于安装。

主体尺寸
DN 80、100、150、200、250 和 300 / NPS 3、4、6、8、10 和 12
端接方式
CL150、CL300 和 CL600
最大入口压力
100bar/1450psig
过压设置范围
0.03 至 80bar/0.44 至 1160psig
失压设置范围
0.01 至 80bar/0.15 至 1160psig
精度等级
最大 ± 1%
响应时间
< 1 秒
温度适用范围
标准温度型号:工作:-10° 至 60°C/14° 至 140° 流量温度型号:工作:-20° 至 60°C/-4° 至 140°F
氢气组态
BM6X 通过广泛的高压氢气测试分析关断性能和材料相容性,从而验证其适用于氢气服务。有关评估和测试的其他详细信息,请参阅“天然气掺氢:需要考虑的技术因素”。

文档与图纸

特点

  • 轴流式
  • 对夹式阀
  • 偏心蝶型阀座
  • 在系统中的一个或多个点实施压力控制
  • 随压力增加或降低而驱动
  • 紧急切断按钮
  • 旁通按钮,带自动返回功能
  • 可通过单独转动复位轴进行手动复位