无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tartarini-P-BM5

Tartarini™ BM5 系列轴流式快速切断阀 - 套筒式关闭、手动复位

产品描述

BM5 系列快速切断阀是一种自动关闭装置,适合作为安全装置安装在调压站和气体输送管道中。BM5 系列快速切断阀用于天然气、空气、丙烷气、丁烷气、LPG、城市燃气、氮气、二氧化碳、氢气调节或分配安装。快速切断阀设计用于在压力上升或下降超过预定义水平时,切断气流。

主体尺寸
DN 25、40、50、65、80、100 和 150/NPS 1、1-1/2、2、2-1/2、3、4 和 6
端接方式
PN 16、16 EN 25/CL150、CL300 和 CL600
最大入口压力
100bar/1450psig
过压设置范围
0.03 至 80bar/0.44 至 1160psig
失压设置范围
0.01 至 80bar/0.15 至 1160psig
精度等级
最大 ± 1%
响应时间
< 1 秒
温度适用范围
标准温度型号:工作:-10° 至 60°C/14° 至 140° 流量温度型号:工作:-20° 至 60°C/-4° 至 140°F
氢气组态
BM5 通过广泛的高压氢气测试分析关断性能和材料相容性,从而验证其适用于氢气服务。有关评估和测试的其他详细信息,请参阅“天然气掺氢:需要考虑的技术因素”。

文档与图纸

特点

  • 轴流式
  • 套筒式阀
  • 受保护的密封垫
  • 按钮式手动紧急释放
  • 仅可通过转动复位手柄进行手动复位