无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-VS100

Fisher™ VS100 型切断阀

产品描述

Fisher VS100 型切断阀设计用于在出口压力超出预定范围时关断通向下游系统的气流。 VS100 型阀门的阀体中包含装在阀帽内的可移动阀孔,以及一个 VSX4 型切断阀。

特点

  • 提供中等流量和高流量阀体尺寸
  • 响应速度更快
  • 球墨铸铁和钢质阀体结构
  • 符合压力设备指令 (97/23/EC) 要求
  • Overpressure and Underpressure trips available. Set points range from 12 inches w.c. to 79.8 psi / 30 to 5500 mbar
  • Modular body construction allows for adding regulator module in the future with no pipe charges
可选配置
VS111 和 VS112 型:适合中等流量的应用,采用 19 mm / 0.75 in 阀孔尺寸
阀体尺寸和端面连接方式
中等流量阀体 (MC):
  Rp 1、1-1/4、1-1/2
  1、1-1/4、1-1/2 NPT
  Rp 1 x 2-1/4 GAZ
  DN 40 PN 16 滑套

文档与图纸