无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-S402Y

Fisher™ S402Y 型减压器

产品描述

Fisher S402Y 型直接作用式簧压调压器可在多种住宅和小型商业应用的腐蚀性环境中提供经济的减压控制。 通常,S402Y 型产品用于将气体分输的压力降低至 4.5 in w.c. 至 2.5 psig / 11 mbar 至 0.17 bar 的范围。

特点

  • 为腐蚀性环境而设计
  • 提供设备灵活性
  • 大流量
  • 控制精确
  • 固定系数测量
  • 内部泄压
阀体尺寸
NPS 3/4 1 NPT
最大工作入口压力
125 psig / 8.6 bar
允许的最大紧急入口压力
175 psig / 12.1 bar
允许的最大紧急入口压力
175 psig / 12.1 bar
允许的出口压力(外壳)
紧急:10 psig / 0.69 bar
不造成内部零件损坏的最大工作压力:5 psig / 0.34 bar
出口压力范围
4.2 in w.c. 至 2.5 psig / 11 mbar 至 0.17 bar 之间的六个范围
阀孔尺寸和颜色代码
1/8 in / 3.2 mm(蓝色)
3/16 in / 4.8 mm(绿色)
1/4 in / 6.4 mm(棕色)
温度适用范围
-20° 至 160°F / -29° 至 71°C

文档与图纸