无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-MR105

Fisher™ MR105 型直接作用式减压液体调压器

产品描述

MR105 型直接作用式减压调压器是一种大流量多用途调压器,设计用于为各类应用提供快速经济的压力控制,适用于不同的流体介质,例如液体、空气和气体。 MR105 型阀门是响应速度极为重要、关注最小压差或过程流体中含有杂质的应用中的理想选择。 典型应用包括润滑油、冷却水和泵旁路调压器。

CAD 图纸和模型:单击这里

特点

  • 钢和不锈钢结构符合 API 614 要求
  • 采用符合 NACE MR0175-2003 和 NACE MR0103 要求的结构,可用于酸性气体
  • P 1 = P2,用于高压执行机构
  • 排放阀
  • 压力负载式执行机构
  • 泄放阀(仅用于高压执行机构)
  • 行程指示器
取压方式
外取压
温度适用范围
丁腈橡胶 (NBR):-20 至 180°F / -29 至 82°C | 氟橡胶 (FKM):20 至 250°F / -7 至 121°C;在热水中限于 200°F / 93°C | 乙丙橡胶(EPDM):-20 至 225°F / -29 至 107°C
阀体尺寸
NPS 1 / 2 / 3 / 4 | DN 25 / 50 / 80 / 100
端部连接
NPT / CL125FF / CL150RF / CL250RF / CL300RF / CL600RF / PN 16/25/40
最大入口压力
400 PSIG / 27.6 bar | 或阀体额定压力值,以较低者为准
最大出口压力
400 PSIG / 27.6 bar | 或阀体额定压力值,以较低者为准
弹簧范围
5 至 300 PSIG / 0.34至20.7 bar
其他技术数据
如需其他技术信息,请联系本地销售办事处或参考技术文档。

文档与图纸