无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-HSRL

Fisher™ HSRL 系列二级调压器

产品描述

HSRL 系列二级调压器经 Underwriters Laboratories (UL)(美国保险商实验室)认证,专用于 2 级液化石油气系统。 HSRL 系列产品最高可处理 2 600 000 BTU/hr / 29.27 SCMH 的流量,十分适合商业应用。 该装置可降低一级调压器的出口压力,通常可以从 10 psig / 0.69 bar 降至 11-in. w.c. / 27 mbar。 对于标准配置,防进水放泄孔装备防尘网位于入口上方。

特点

  • 建议更换寿命为 20 年
  • 更优异的调压功能
  • 过压保护
  • 耐腐蚀
  • 正向排水
  • UL 认证
阀体尺寸和端部连接方式(入口 x 出口)
3/4 x 3/4、3/4 x 1 或 1 x 1-in 螺纹 NPT 球形阀体
最大入口压力
最大入口压力:10 psig / 0.69 bar
紧急入口压力:30 psig / 2.1 bar
出口压力范围
9 至 13 in w.c. / 22.4 至 32.4 mbar 弹簧范围
流通能力
最大 2.6 MBTU/hr
放泄孔尺寸
3/4 NPT 筛网式
取压方式
内取压
温度适用范围
-20° 至 160°F / -29° 至 71°C
大致重量
4.5 lb/2 kg

文档与图纸